无线基础设施
ADI公司是信号处理领域的权威,我们的产品和技术广泛应用于从宏蜂窝基站到毫微微蜂窝基站,以及点对点数据链路的各种无线基础设施。
网络
ADI公司是领先的网络解决方案供应商,面向服务提供商和企业市场。我们提供当今高速网络所需的驱动器、开关、时钟、电源和接口产品。
光学
ADI公司的高级信号处理IC广泛用于当今的光电转换系统、背板传输设备以及时钟产生与分配解决方案等应用。
ADuM4190是一款基于ADI公司iCoupler®技术的隔离误差放大器。ADuM4190非常适合带原边控制器的线性反馈电源,与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。
与在整个寿命周期中和高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器的解决方案不同,ADuM4190的传输功能不随寿命周期而改变,在宽温度范围-40°C至125°C内保持稳定。
它内置宽频运算放大器,可用于设置各种常用的电源环路补偿技术。ADuM4190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变调节和过流条件作出反应。该器件还内置一个高精度1.225V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。
ADuM4190采用宽体SO-16封装,具有增强型5kVrms隔离额定值。
应用
- 5kV rms 隔离误差放大器
ADuM3190是采用ADI公司iCoupler®技术的隔离误差放大器。ADuM3190非常适合带原边控制器的线性反馈电源,与常用的光耦合器和分流调节器解决方案相比,在瞬态响应、功率密度和稳定性方面均有所提高。
与在整个寿命周期中和高温下具有不确定电流传输比的基于光耦合器的解决方案不同,ADuM3190的传输功能不随寿命周期而改变,在宽温度范围-40°C至125°C内保持稳定。
它内置宽频运算放大器,可用于设置各种常用的电源环路补偿技术。ADuM3190速度足够快,允许反馈环路对快速瞬变调节和过流条件作出反应。该器件还内置一个高精度1.225V基准电压源,可与电源输出设定点进行比较。
ADuM3190采用小型QSOP-16封装(2.5kVrms)。
应用
- 2.5kV rms 隔离误差放大器
AD6659是一款混合信号双通道中频接收机,支持需要两条接收机信号路径的无线电拓扑结构,例如主信号/分集通道或直接变频。该通信系统处理器由两个高能性模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块组成。AD6659专为支持各种需要高动态范围性能和小尺寸的通信应用而设计。
高动态范围ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。各ADC的差分流水线第一级采用宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。
各ADC输出从内部连接至NSR模块。集成NSR电路可以改善奈奎斯特区域内的小频段SNR使能NSR特性后,ADC输出经过处理,增强了AD6659在奈奎斯特带宽有限区域内的SNR性能,同时可以保持12位输出分辨率。NSR模块通过编程可提供采样时钟20%的带宽。例如,采样时钟速率为80 MSPS时,AD6659对9.7 MHz AIN下的16 M
更多
- 双通道中频接收机
ADN2531激光二极管驱动器支持直接调制激光二极管,包括垂直腔面发射(VCSEL)激光器、法布里-珀罗(FP)激光器和分布反馈式(DFB)激光器,差分加载电阻范围为5 Ω至140 Ω。ADN2531的有源后部端接可吸收来自输出传输线路激光二极管一侧的信号反射,即使输出传输线路TOSA端明显不匹配,也能实现出色的光眼质量。ADN2531为SFP+ MSA-兼容器件。激光二极管一般封装在引脚数量较少的光学子模块中,该器件的小尺寸封装和增强型ESD保护为这种紧凑的模块提供了最佳解决方案。
调制和偏置电流可通过MSET和BSET控制引脚进行编程。用户可以用控制电压驱动这些引脚,从而灵活地实施各种平均光功率和消光比控制方案,包括闭环或查找表控制。该器件具有自动激光关断(ALS)特性,可以用低压晶体管-晶体管逻辑(LVTTL)源驱动ALS引脚,以接通或断开偏置电流并同时调制电流
更多
- 11.3 Gbps有源后部端接、差分激光二极管驱动器